ZHCSNF0B May 2018 – October 2021 ISOW1412 , ISOW1432
PRODMIX
ISOW14x2 器件是 电隔离 RS-485/RS-422 收发器,内置隔离式直流/直流转换器,无需在空间受限的隔离式设计中使用单独的隔离式电源。低辐射、隔离式直流/直流转换器符合 CISPR 32 辐射发射 B 类标准,在简单的两层 PCB 上仅使用两个铁氧体磁珠。额外的 20mA 输出电流可用于为板上的其他电路供电。集成的 2Mbps GPIO 通道有助于去除用于诊断、LED 指示或电源监控的任何额外数字隔离器或光耦合器。
| 特性 | ISOW1412 ISOW1432 |
ISOW1412B ISOW1432B |
|---|---|---|
| 保护级别 | 增强版 | 基本版 |
| 浪涌测试电压 | 10kVPK | 7.8kVPK |
| 隔离额定值 | 5000VRMS | 5000VRMS |
| 工作电压 | 1000VRMS/1500VPK | 1000VRMS/1500VPK |
| 封装(1) | DFM (20) | DFM (20) |
| 封装尺寸 | 12.83mm x 7.5mm | 12.83mm x 7.5mm |
简化版原理图