安全限制(1)旨在更大限度地减小在发生输入或输出电路故障时对隔离栅的潜在损害。| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|
| IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 99.5°C/W,VI = 5V,TJ = 150°C,TA = 25°C | | | 待定 | mA |
| PS | 安全输入、输出或总功率 | RθJA = 99.5°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | | | 待定 | W |
| TS | 最高安全温度 | | | | 150 | ℃ |
(1) 最高安全温度 TS 与器件指定的最大结温 TJ 的值相同。IS 和 PS 参数分别表示安全电流和安全功率。请勿超出 IS 和 PS 的最大限值。这些限值随着环境温度 TA 而变化。
热性能信息 表中的结至空气热阻 RθJA 是安装在器件评估板上的器件的热阻。可使用以下公式计算各参数值:
TJ = TA + RθJA × P,其中,P 为器件所耗功率。
TJ(max) = TS = TA + RθJA × PS,其中,TJ(max) 为允许的最大结温。
PS = IS × VI,其中,VI 为最大输入电压。