ZHCSYY2 September 2025 ISOTMP35R-Q1
ADVANCE INFORMATION
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度传感器 | |||||||
| TERR | 温度精度 | TA = 25°C、VDD = 3.3V | ±0.5 | °C | |||
| TA = 0°C 至 70°C | -2.5 | 2.5 | |||||
| TA = -40°C 至 150°C | -3.5 | 3.5 | |||||
| TLTD | 长期稳定性和漂移(1) | 150°C 时 300 小时 | 待定 | °C | |||
| TGAIN | 传感器灵敏度(增益) | TA = -40°C 至 150°C | 10 | mV/°C | |||
| VOUT | 输出电压 | TA = 0°C | 500 | mV | |||
| TA = 25°C | 750 | ||||||
| TA = 30°C | 800 | ||||||
| TNL | 输出非线性 | TA = -40°C 至 150°C | -0.8 | 0.8 | °C | ||
| tRESP_D | 热响应时间 (方向) | 2 层 62mil 刚性 PCB,2oz铜 | T63%、TTSENSE = 25°C 至o 75°C TPIN1-6 = 25°C | 3.75 | s | ||
| tRESP_L | 热响应时间 (搅拌液体) | 0.5 × 0.5 英寸,2 层 62mil PCB | T63%、TSTEP = 25°C 至o 150°C | 2.01 | |||
| tRESP_A | 热响应时间 (静止空气) | 0.5 × 0.5 英寸,2 层 62mil PCB | T63%、TSTEP = 25°C 至o 150°C | 待定 | |||
| 模拟输出 | |||||||
| VOUTR | 输出电压范围 | TA = -40°C 至 150°C | 0.1 | 2 | V | ||
| ZOUT | 输出阻抗 | ILOAD = 0μA 至 100μA、f = 0Hz 至 1000Hz | 90 | Ω | |||
| IOUT | 工作输出电流 | VOUT 拉电流 | 100 | μA | |||
| VOUT 灌电流 | 1 | ||||||
| IOUT-SC | 输出短路电流限制 | VOUT 短路拉电流 | 750 | 待定 | μA | ||
| VOUT 短路灌电流 | 60 | 待定 | μA | ||||
| CMTI | 共模瞬态抗扰度 | VDD = 5V、VCM = 750V、tPULSE = 10μs CLOAD = 100nF、RLOAD = 15kΩ、 ΔVOUT < 200mV | 65.8 | kV/μs | |||
| REGLI | 线路调整 | 3V ≤ VDD ≤ 34V | -1.2 | 1.2 | mV/V | ||
| REGLD | 负载调整 | ILOAD = 0μA 至 100μA | 9 | mV | |||
| CLOAD | 容性负载驱动 | RISO = 0Ω | 220 | nF | |||
| RISO = 500Ω | 待定 | nF | |||||
| RISO = 1000Ω | 待定 | nF | |||||
| 电源 | |||||||
| IQ | 静态电流 | TA = 25°C、VDD = 3.3V | 45 | 65 | μA | ||
| TA = -40°C 至 150°C | 140 | μA | |||||
| VON-TH | 导通阈值电压 | TA = -40°C 至 150°C | 2.1 | 2.8 | V | ||
| VOFF-TH | 关断阈值电压 | TA = -40°C 至 150°C | 1.7 | 2.1 | V | ||
| tON | 导通时间 | CLOAD = 0pF | 25 | µs | |||
| PSRR | 电源抑制比 | TA = 25°C、VDD = 3.3V、f = 1000Hz | -75 | dB | |||