ZHCSYY2 September 2025 ISOTMP35R-Q1
ADVANCE INFORMATION
CMTI 是指器件在不对输出信号产生明显耦合干扰的情况下承受高压引脚处上升或下降电压阶跃的能力。ISOTMP35R-Q1 器件规定了最大共模转换速率,在该速率下,输出信号不会受到持续时间超过 4µs 的大于 200mV 电压的干扰,如图 6-2 中所示,共模输入阶跃为 65.8kV/ns。在共模转换之后,通过足够消隐时间,可以支持比指定 CMTI 更高的边沿速率。