ZHCST02G September 2023 – September 2025 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118
PRODUCTION DATA
ISOM811x 的输入侧由电流驱动。为了限制流入 AN 引脚的电流,建议使用串联电阻 RIN 与输入端串联,如图 9-1 所示。
根据 ISOM811x 器件的使用方式,RIN 的值可能差异巨大。但是,从较高的层次上讲,为了确保输入不被损坏,可以计算给定输入电压 VIN 条件下的 RIN 最小值,如方程式 3 中所示:
但是,在反馈环路用例中,RIN 直接影响环路的中波段增益。假定 TL431 已配置为提供 2.5V 的基准电压 VREF 且 RPULLUP 为 5kΩ,方程式 4 用于计算 RIN 的最大值,以验证初级侧的 VCOMP 电压可被拉至 ISOM811x 的饱和电压 VCE(SAT)。