ZHCST02G September 2023 – September 2025 ISOM8110 , ISOM8111 , ISOM8112 , ISOM8113 , ISOM8115 , ISOM8116 , ISOM8117 , ISOM8118
PRODUCTION DATA
若要使用 ISOM811x 器件进行设计,请使用表 9-1 中所列的参数。
| 参数 | 值 |
|---|---|
|
输入正向电流范围,IF |
0.7mA(最小值),20mA(最大值) |
| IF = 5mA 时的电流传输比,CTR | 100% 至 155% |
| 集电极电流容差,IC | 50mA(最大值) |
| 集电极-发射极电压(饱和),VCE(SAT) | 0.3V(最大值) |
| 输入正向电压,VF | 1.2V(典型值) |