ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
该器件的设计操作输入电压范围为 2.5V 至 5V。该输入电源的稳压范围必须控制在 ±10% 以内。为确保在各种数据速率和电源电压条件下可靠运行,建议将 0.1μF 旁路电容器放置在输入和输出电源引脚(VCC1 和 VCC2)处。该电容必须尽量靠近电源引脚放置。必须在变压器中心抽头引脚附近连接一个 10μF 的电容器,以便实现可靠的功率传输。如应用图所示,借助变压器驱动器,能够为次级侧提供隔离式电源。