ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
ISO774xT-Q1 是一款集成了变压器驱动器,隔离等级为 5000VRMS,并且符合 UL 1577 标准的 1 级高性能四通道数字隔离器。符合 VDE、CSA、TUV 以及 CQC 标准的增强型绝缘等级。
在隔离互补金属氧化物半导体(CMOS)或低电压互补金属氧化物半导体(LVCMOS)数字 I/O 的同时,ISO774xT-Q1 器件还能够在提供高电磁抗扰度与低辐射的同时,具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。如果输入电源或信号丢失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参阅器件功能模式 部分。
ISO774xT-Q1 包含低噪声、低 EMI 的推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。变压器驱动器通过一个 2.25V 至 5.5V 的直流电源,驱动薄型中间抽头变压器。通过输出开关电压的压摆率控制和展频时钟 (SSC) 实现了极低噪声和 EMI。ISO774xT-Q1 由一个振荡器与一个栅极驱动器电路组成,该栅极驱动器电路能够提供驱动接地参考 N 沟道电源开关的互补输出信号。该器件包含两个 0.7A 的功率 MOSFET 开关,以便确保在重负载条件下正常启动。内部保护特性包括 1.75A 限流、欠压锁定、热关断和先断后合电路。ISO774xT-Q1 具有软启动特性,能够防止大负载电容器在上电期间出现高浪涌电流。ISO774xTAQ1 具有适用于需要最大限度降低辐射的应用的 160kHz 内部振荡器;ISO774xTBQ1 具有适用于需要更高效率与更小变压器尺寸的应用的 420kHz 内部振荡器。
ISO774xT-Q1 采用 16 引脚 DW 封装。该器件的运行温度范围为 –40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|---|
| ISO7741Tx-Q1 | DW(SOIC,16) | 10.30mm × 7.50mm | 10.30mm × 10.30mm |
| ISO7741FTx-Q1 | DW(SOIC,16) | 10.30mm × 7.50mm | 10.30mm × 10.30mm |
| ISO7742Tx-Q1 | DW(SOIC,16) | 10.30mm × 7.50mm | 10.30mm × 10.30mm |
| ISO7742FTx-Q1 | DW(SOIC,16) | 10.30mm × 7.50mm | 10.30mm × 10.30mm |