ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
为避免变压器饱和,V-t 乘积必须大于器件施加的最大 V-t 乘积。器件提供的最大电压等于标称转换器输入电压加上 10% 的裕量。电压施加到初级上的最长时间等于指定输入电压下最低频率周期的一半。因此,可通过以下方式,确定变压器的最小 V-t 乘积:
例如,采用 5V 电源情况下,ISO774xTA-Q1 的 fmin 等于 138kHz,ISO774xTB-Q1 的 fmin 等于 363kHZ,可根据以下公式,计算得到最小 V-t 乘积:
(适用于 ISO774xTA-Q1 应用),以及低功耗中心抽头式变压器的常见 V-t 值范围为 22V·μs 至 150V·μs,典型尺寸为 10mm x 12mm。但是,专为 PCMCIA 应用设计的变压器能够提供低至 11V·μs 的电压,占地面积同样显著减小,仅为 6mm x 6mm。
尽管在 Vt 范围内所有这些变压器都可以由该器件驱动,但在做出最终决定之前必须考虑其他重要因素,例如隔离电压、变压器功率和匝数比。