ZHCSVZ1B April 2024 – January 2025 ISO7741TA-Q1 , ISO7741TB-Q1 , ISO7742TA-Q1 , ISO7742TB-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | 高电平输出电压 | IOH = -2mA | VCCO - 0.3 (1) | 3.2 | V | |
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 2mA | 0.1 | 0.3 | V | |
| VIT+(IN) | 上升输入开关阈值 | 0.6 x VCCI | 0.7 x VCCI(1) | V | ||
| VIT-(IN) | 下降输入开关阈值 | 0.3 x VCCI | 0.4 x VCCI | V | ||
| VI(HYS) | 输入阈值电压迟滞 | 0.1 x VCCI | 0.2 x VCCI | V | ||
| IIH | 高电平输入电流 | 在 INx 处,VIH = VCCI(1) | 10 | µA | ||
| IIL | 低电平输入电流 | 在 INx 处,VIL = 0V | -10 | µA | ||
| CMTI(2) | 共模瞬态抗扰度 | VI = VCCI 或 0V,VCM = 1200V | 100 | 150 | kV/μs | |