ZHCSFU5G November 2016 – October 2024 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO7740-Q1 | |||||||
| 电源电流 - 禁用 | EN2 = 0V;VI = VCC1 (1)(ISO7740-Q1); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7740-Q1) |
ICC1 | 1.2 | 2.2 | mA | ||
| ICC2 | 0.3 | 0.7 | |||||
| EN2 = 0V;VI = 0V (1)(ISO7740-Q1); VI = VCC1(带有后缀 F 的 ISO7740-Q1) |
ICC1 | 5.5 | 7.8 | ||||
| ICC2 | 0.3 | 0.7 | |||||
| 电源电流 - 直流信号 | EN2 = VCC2;VI = VCC1 (1)(ISO7740-Q1); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7740-Q1) |
ICC1 | 1.2 | 2.2 | |||
| ICC2 | 1.9 | 3.6 | |||||
| EN2 = VCC2;VI = 0V (ISO7740-Q1); VI = VCC1(带有后缀 F 的 ISO7740-Q1) |
ICC1 | 5.4 | 7.8 | ||||
| ICC2 | 2.2 | 3.9 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.3 | 4.7 | ||
| ICC2 | 2.2 | 3.9 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 3.4 | 4.8 | ||||
| ICC2 | 3.2 | 5.1 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 3.2 | 5.5 | ||||
| ICC2 | 13 | 17.7 | |||||
| ISO7741-Q1 | |||||||
| 电源电流 - 禁用 | EN1 = EN2 = 0V;VI = VCCI (ISO7741-Q1); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7741-Q1) |
ICC1 | 1 | 2.2 | mA | ||
| ICC2 | 0.8 | 2.8 | |||||
| EN1 = EN2 = 0V;VI = 0V (ISO7741-Q1); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7741-Q1) |
ICC1 | 4.3 | 6.3 | ||||
| ICC2 | 1.8 | 2.8 | |||||
| 电源电流 - 直流信号 | EN1 = EN2 = VCCI;VI = VCCI (1)(ISO7741-Q1); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7741-Q1) |
ICC1 | 1.4 | 2.9 | |||
| ICC2 | 2 | 3.9 | |||||
| EN1 = EN2 = VCCI;VI = 0V (ISO7741-Q1); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7741-Q1) |
ICC1 | 4.7 | 6.8 | ||||
| ICC2 | 3.2 | 5.21 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.1 | 4.8 | ||
| ICC2 | 2.7 | 4.7 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 3.4 | 5.2 | ||||
| ICC2 | 3.5 | 5.64 | |||||
| 100Mbps | ICC1 | 5.6 | 8.7 | ||||
| ICC2 | 10.8 | 15 | |||||
| ISO7742-Q1 | |||||||
| 电源电流 - 禁用 | EN1 = EN2 = 0V;VI = VCCI (1)(ISO7742-Q1); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7742-Q1) |
ICC1、ICC2 | 0.9 | 1.9 | mA | ||
| EN1 = EN2 = 0V;VI = 0V (1)(ISO7742-Q1); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7742-Q1) |
ICC1、ICC2 | 3 | 4.6 | ||||
| 电源电流 - 直流信号 | EN1 = EN2 = VCCI;VI = VCCI (1)(ISO7742-Q1); VI = 0V(带有后缀 F 的 ISO7742-Q1) |
ICC1、ICC2 | 1.7 | 3.4 | |||
| EN1 = EN2 = VCCI;VI = 0V (ISO7742-Q1); VI = VCCI(带有后缀 F 的 ISO7742-Q1) |
ICC1、ICC2 | 4 | 5.9 | ||||
| 电源电流 - 交流信号 | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 2.9 | 4.7 | ||
| 10Mbps | ICC1、ICC2 | 3.4 | 5.4 | ||||
| 100Mbps | ICC1、ICC2 | 8.3 | 11.9 | ||||