ZHCSFU5F November 2016 – August 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
VDE | CSA | UL | CQC | TUV |
---|---|---|---|---|
根据 DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) 进行了认证 | 根据 IEC 62368-1 和 IEC 60601-1 进行了认证 | 根据 UL 1577 组件认证计划进行了认证 | 根据 GB 4943.1 进行了认证 | 根据 EN 61010-1 和 EN 62368-1 进行了认证 |
最大瞬态隔离电压,8000VPK(DWW-16/DW-16,增强型)和 4242VPK (DBQ-16);最大重复峰值隔离电压,2828VPK(DWW-16,增强型)、2121VPK(DW-16,基础型)和 566VPK (DBQ-16);最大浪涌隔离电压,12800VPK(DWW-16/DW-16,增强型)和 10000VPK (DBQ-16) | 符合 CSA 62368-1 和 IEC 62368-1 标准的增强型绝缘,1450VRMS (DWW-16), 600VRMS (DW-16) 和 370VRMS (DBQ-16) 最大工作电压(污染等级 2,材料组 I); 符合 CSA 60601-1 和 IEC 60601-1 标准的 2 MOPP(患者保护措施),400VRMS (DWW-16) 和 250VRMS (DW-16) 最大工作电压 |
DWW-16:单一保护,5700VRMS; DW-16:单一保护,5000VRMS; DBQ-16:单一保护, 3000VRMS |
DWW-16:增强型绝缘,海拔 ≤ 5000m,热带气候,1450VRMS 最大工作电压; DW-16:增强型绝缘,海拔 ≤ 5000m,热带气候,700VRMS 最大工作电压; DBQ-16:基础型绝缘, 海拔 ≤ 5000m,热带 气候,400VRMS 最大工作电压 |
5700VRMS (DWW-16)、5000VRMS (DW-16) 和 3000VRMS (DBQ-16) 增强型绝缘,符合 EN 61010-1 标准,最大工作电压分别为 1000VRMS (DWW-16)、600VRMS (DW-16) 和 300VRMS (DBQ-16); 5700VRMS (DWW-16)、5000VRMS (DW-16) 和 3000VRMS (DBQ-16) 增强型绝缘,符合 EN 62368-1 标准,最大工作电压分别为 1450VRMS (DWW-16), 600VRMS (DW-16) 和 370VRMS (DBQ-16) |
增强型证书: 40040142 |
主合同编号:220991 | 文件编号:E181974 | 证书编号: CQC15001121716 (DWx-16) CQC18001199097 (DBQ-16) |
客户端 ID 编号:77311 |