ZHCSFU5F November 2016 – August 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
不同于需要外部元件来提高性能、提供偏置或限制电流的光耦合器,ISO774x-Q1 系列器件仅需两个外部旁路电容器即可工作。
DWW 封装无需两个串联隔离器或额外的隔离式电源,即可提供更宽的爬电距离和间隙,从而节省设计成本和布板空间。有关更多详细信息,请参阅技术文档如何满足汽车应用中更高的隔离爬电距离和间隙要求。