ZHCSFU5G November 2016 – October 2024 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|
| V(ESD) | 静电放电 | 人体放电模型 (HBM),符合 AEC Q100-002 HBM ESD 分类等级 3A(1) | ±6000 | V |
| 充电器件模型 (CDM),符合 AEC Q100-011 V CDM ESD 分类等级 C6 | ±1500 | V | ||
| 接触放电符合 IEC 61000-4-2 标准;隔离栅耐受测试 (2) (3) | ±8000 | V | ||