ZHCSFU5F November 2016 – August 2023 ISO7740-Q1 , ISO7741-Q1 , ISO7742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
表 7-1 汇总了器件特性。
器件型号 | 通道方向 | 最大数据速率 | 默认输出 | 封装 | 隔离额定值(1) |
---|---|---|---|---|---|
ISO7740-Q1 | 4 个正向, 0 个反向 | 100 Mbps | 高 | DW-16 | 5000VRMS/8000VPK |
DBQ-16 | 3000VRMS/4242VPK | ||||
带有后缀 F 的 ISO7740-Q1 | 4 个正向, 0 个反向 | 100Mbps | 低 | DW-16 | 5000VRMS/8000VPK |
DBQ-16 | 3000VRMS/4242VPK | ||||
ISO7741-Q1 | 3 个正向, 1 个反向 | 100 Mbps | 高 | DWW-16 | 5700VRMS/8000VPK |
DW-16 | 5000VRMS/8000VPK | ||||
DBQ-16 | 3000VRMS/4242VPK | ||||
带有后缀 F 的 ISO7741-Q1 | 3 个正向, 1 个反向 | 100Mbps | 低 | DWW-16 | 5700VRMS/8000VPK |
DW-16 | 5000VRMS/8000VPK | ||||
DBQ-16 | 3000VRMS/4242VPK | ||||
ISO7742-Q1 | 2 个正向, 2 个反向 | 100 Mbps | 高 | DW-16 | 5000VRMS/8000VPK |
DBQ-16 | 3000VRMS/4242VPK | ||||
带有后缀 F 的 ISO7742-Q1 | 2 个正向, 2 个反向 | 100Mbps | 低 | DW-16 | 5000VRMS/8000VPK |
DBQ-16 | 3000VRMS/4242VPK |