ZHCSFQ6G November 2016 – May 2024 ISO7720 , ISO7721
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DW | DWV | D | |||||
| IEC 60664-1 | |||||||
| CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | 8 | 8.5 | 4 | mm | |
| CPG | 外部爬电距离(1) | 端子间的最短封装表面距离 | 8 | 8.5 | 4 | mm | |
| DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | 17 | 17 | 17 | µm | |
| CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112;UL 746A | >600 | >600 |
>600 | V | |
| 材料组 | 符合 IEC 60664-1 | I | I | I | |||
| 过压类别(符合 IEC 60664-1) | 额定市电电压 ≤ 150VRMS | I–IV | I–IV | I-IV | |||
| 额定市电电压 ≤ 300VRMS | I–IV | I–IV | I-III | ||||
| 额定市电电压 ≤ 600VRMS | I–IV | I–IV | 不适用 | ||||
| 额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-III | I-III | 不适用 | ||||
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2) | |||||||
| VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | ISO772x | 2121 | 2121 | 637 | VPK |
| ISO7721B | 1414 | 不适用 | 不适用 | ||||
| VIOWM | 最大工作隔离电压 | 交流电压;时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅图 9-6 | ISO772x | 1500 | 1500 | 450 | VRMS |
| ISO7721B | 1000 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 直流电压 | ISO772x | 2121 | 2121 | 637 | VDC | ||
| ISO7721B | 1414 | 不适用 | 不适用 | ||||
| VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) |
8000 | 7071 | 4242 | VPK | |
| VIMP | 最大脉冲电压(3) | 在空气中进行测试,符合 IEC 62368-1 标准的 1.2/50µs 波形 | ISO772x | 8000 | 8000 | 5000 | VPK |
| ISO7721B | 6000 | 不适用 | 不适用 | ||||
| VIOSM | 最大浪涌隔离电压(4) | VIOSM ≥ 1.3 x VIMP;在油中测试(鉴定测试) 1.2/50µs 波形,符合 IEC 62368-1 |
ISO772x | 12800 | 12800 | 10000 | VPK |
| ISO7721B | 7800 | 不适用 | 不适用 | VPK | |||
| qpd | 视在电荷(5) | 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s |
≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | pC | |
| 方法 a:环境测试子组 1 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; |
Vpd(m) = 1.6 x VIORM,tm = 10s (ISO772x) | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | |||
| Vpd(m) = 1.3 x VIORM,tm = 10s (ISO7721B) | ≤ 5 | 不适用 | 不适用 | ||||
| 方法 b:常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试); Vini = 1.2 x VIOTM,tini = 1s; Vpd(m) = 1.875 x VIORM (ISO772x) 或 Vpd(m) = 1.5 x VIORM (ISO7721B),tm = 1s(方法 b1)或 Vpd(m) = Vini,tm = tini(方法 b2) |
≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 | ||||
| CIO | 势垒电容,输入至输出(6) | VIO = 0.4 × sin (2 πft),f = 1MHz | ~0.5 | ~0.5 | ~0.5 | pF | |
| RIO | 隔离电阻(6) | VIO = 500V,TA = 25°C | > 1012 | > 1012 | > 1012 | Ω | |
| VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | > 1011 | > 1011 | > 1011 | ||||
| VIO = 500V,TS = 150°C | > 109 | > 109 | > 109 | ||||
| 污染等级 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 气候类别 | 55/125/21 | 55/125/21 | 55/125/21 | ||||
| UL 1577 | |||||||
| VISO | 可承受的隔离电压 | VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VISO,t = 1s(100% 生产测试) |
5000 | 5000 | 3000 | VRMS | |