ZHCSLF7F December 2019 – June 2024 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DW-16 | DWW-16 | ||||
| CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | >8 | >14.5 | mm |
| CPG | 外部爬电距离(1) | 端子间的最短封装表面距离 | >8 | >14.5 | mm |
| DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | >17 | >17 | µm |
| CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 | >600 | >600 | V |
| 材料组 | 符合 IEC 60664-1 | I | I | ||
| 过压类别(符合 IEC 60664-1) | 额定市电电压 ≤ 600VRMS | I-IV | I-IV | ||
| 额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-III | I-III | |||
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)(2) | |||||
| VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 2121 | 2121 | VPK |
| VIOWM | 最大工作隔离电压 | 交流电压;时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅图 8-8 | 1500 | 1500 | VRMS |
| 直流电压 | 2121 | 2121 | VDC | ||
| VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) |
7071 | 8000 | VPK |
| VIMP | 最大脉冲电压(3) | 在空气中测试,1.2/50µs 方波,符合 IEC 62368-1 | 7692 | 10000 | VPK |
| VIOSM | 最大浪涌隔离电压(4) | VIOSM ≥ 1.3 x VIMP;在油中测试(鉴定测试) 1.2/50µs 方波,符合 IEC 62368-1 |
10000 | 13000 | VPK |
| qpd | 视在电荷(5) | 方法 a,输入/输出安全测试子组 2/3 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.2 x VIORM,tm = 10s |
≤5 | ≤5 | pC |
| 方法 a,环境测试子组 1 后, Vini = VIOTM,tini = 60s; Vpd(m) = 1.6 x VIORM,tm = 10s |
≤5 | ≤5 | |||
| 方法 b:常规测试(100% 生产测试)和预调节(类型测试); Vini = 1.2 x VIOTM,tini = 1s; Vpd(m) = 1.875 x VIORM,tm = 1s(方法 b1)或 Vpd(m) = Vini,tm = tini(方法 b2) |
≤5 | ≤5 | |||
| CIO | 势垒电容,输入至输出(6) | VIO = 0.4 x sin(2πft),f = 1MHz | ≅1 | ≅1 | pF |
| RIO | 隔离电阻(6) | VIO = 500V,TA = 25°C | >1012 | >1012 | Ω |
| VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | >1011 | >1011 | |||
| VIO = 500V,TS = 150°C | >109 | >109 | |||
| 污染等级 | 2 | 2 | |||
| 气候类别 | 40/125/21 | 40/125/21 | |||
| UL 1577 | |||||
| VISO | 最大耐受隔离电压 | VTEST = VISO,t = 60s(鉴定测试), VTEST = 1.2 x VISO,t = 1s(100% 生产测试) |
5000 | 5700 | VRMS |