ZHCSLF7F December 2019 – June 2024 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
下面展示了 ISO674x-Q1 系列器件在最大数据速率 50Mbps 下的低抖动和大张开度的典型眼图。
图 8-3 眼图:50Mbps PRBS 216 – 1,5V,25°C
图 8-5 眼图:50Mbps PRBS 216 – 1,2.5V,25°C
图 8-4 眼图:50Mbps PRBS 216 – 1,3.3V,25°C
图 8-6 眼图:50Mbps PRBS 216 – 1,1.8V,25°C