ZHCSLF7E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
器件 | 封装 类型 |
封装图 | 引脚 | SPQ | 卷带 直径(mm) |
卷带 宽度 W1(mm) |
A0 (mm) |
B0 (mm) |
K0 (mm) |
P1 (mm) |
W (mm) |
Pin1 象限 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6740QDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
ISO6740FQDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
ISO6741QDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
ISO6741FQDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
ISO6742QDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
ISO6742FQDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 330.0 | 24.4 | 10.9 | 10.7 | 2.7 | 12.0 | 24.0 | Q1 |
器件 | 封装类型 | 封装图 | 引脚 | SPQ | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO6740QDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
ISO6740FQDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
ISO6741QDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
ISO6741FQDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
ISO6742QDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |
ISO6742FQDWRQ1 | SOIC | DW | 16 | 2000 | 367.0 | 367.0 | 45.0 |