ZHCSLF7E December 2019 – May 2022 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
DW-16 封装 | ||||||
IS | 安全输入、输出或电源电流 | RθJA = 73°C/W,VI = 5.5V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 311.4 | mA | ||
RθJA = 73°C/W,VI = 3.6V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 475.7 | mA | ||||
RθJA = 73°C/W,VI = 2.75V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 622 | |||||
RθJA = 73°C/W,VI = 1.89V,TJ = 150°C,TA = 25°C | 905.1 | mA | ||||
PS | 安全输入、输出或总电源 | RθJA = 73°C/W,TJ = 150°C,TA = 25°C | 1712.4 | mW | ||
TS | 最高安全温度 | 150 | °C |