ZHCSLF7F December 2019 – June 2024 ISO6740-Q1 , ISO6741-Q1 , ISO6742-Q1
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
| 参数 | 测试条件 | 电源电流 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISO6740 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCC1 (1)(ISO6740);VI = 0V(带后缀 F 的 ISO6740) | ICC1 | 1.6 | 2.2 | mA | ||
| ICC2 | 2.1 | 3.4 | |||||
| VI = 0V (ISO6740);VI = VCC1(带后缀 F 的 ISO6740) | ICC1 | 5.8 | 8 | ||||
| ICC2 | 2.3 | 3.7 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.7 | 5.1 | ||
| ICC2 | 2.4 | 3.8 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 3.8 | 5.3 | ||||
| ICC2 | 4.8 | 6.4 | |||||
| 50Mbps | ICC1 | 4.4 | 6 | ||||
| ICC2 | 15 | 17.8 | |||||
| ISO6741 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCCI (1)(ISO6741);VI = 0V(带后缀 F 的 ISO6741) | ICC1 | 1.9 | 2.8 | mA | ||
| ICC2 | 2.2 | 3.5 | |||||
| VI = 0V (ISO6741);VI = VCCI(带后缀 F 的 ISO6741) | ICC1 | 5.1 | 7.2 | ||||
| ICC2 | 3.4 | 5.1 | |||||
| 电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1 | 3.6 | 5.1 | ||
| ICC2 | 3 | 4.5 | |||||
| 10Mbps | ICC1 | 4.2 | 5.8 | ||||
| ICC2 | 4.8 | 6.5 | |||||
| 50Mbps | ICC1 | 7.3 | 9.3 | ||||
| ICC2 | 12.6 | 15.3 | |||||
| ISO6742 | |||||||
| 电源电流 - 直流信号 (2) | VI = VCCI (1)(ISO6742);VI = 0V(带后缀 F 的 ISO6742) | ICC1、ICC2 | 2.2 | 3.3 | mA | ||
| VI = 0V (ISO6742);VI = VCCI(带后缀 F 的 ISO6742) | ICC1、ICC2 | 4.4 | 6.3 | ||||
| 电源电流 - 交流信号 (3) | 所有通道均通过方波时钟输入实现开关;CL = 15pF | 1Mbps | ICC1、ICC2 | 3.4 | 5 | ||
| 10Mbps | ICC1、ICC2 | 4.7 | 6.4 | ||||
| 50Mbps | ICC1、ICC2 | 10.2 | 12.5 | ||||