ZHCSN92H January 2020 – May 2022 ISO6720-Q1 , ISO6721-Q1 , ISO6721R-Q1
PRODUCTION DATA
ISO672x-Q1 器件是高性能双通道数字隔离器,可提供符合 UL 1577 的 5000VRMS(DWV 封装)和 3000VRMS(D 封装)隔离额定值,非常适合具有此类需求的成本敏感型应用。这些器件还通过了 VDE、TUV、CSA 和 CQC 认证。
在隔离 CMOS 或 LVCMOS 数字 I/O 的同时,ISO672x-Q1 器件可提供高电磁抗扰度和低辐射,同时具备低功耗特性。每条隔离通道的逻辑输入和输出缓冲器均由 TI 的双电容二氧化硅 (SiO2) 绝缘栅相隔离。ISO6720-Q1 器件具有 2 条同向隔离通道。ISO6721-Q1 器件具有 2 条反向隔离通道。如果输入功率或信号出现损失,不带后缀 F 的器件默认输出高电平,带后缀 F 的器件默认输出低电平。更多详细信息,请参见器件功能模式部分。
| 器件型号(1) | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| ISO6720B-Q1、ISO6720FB-Q1 | D (8) | 4.90mm x 3.91mm |
| ISO6721B-Q1、ISO6721FB-Q1 | ||
| ISO6721RB-Q1、ISO6721RFB-Q1 | ||
| ISO6720-Q1、ISO6720F-Q1 | DWV (8) | 5.85 mm x 7.50 mm |
| ISO6721-Q1、ISO6721F-Q1 |