ZHCS968B June 2012 – November 2017 INA827
PRODUCTION DATA.
INA827 是一款低成本仪表放大器 (INA),此放大器提供极低功耗并运行在非常宽泛的单电源或者双电源范围内。此器件为了实现 G=5 时只有 1ppm 每摄氏度的最低可能增益漂移而进行了优化,且无需外部电阻器。然而,一个单一外部电阻器可在 5 至 1000 之间设定任一增益。
对 INA827 进行了优化以在高达 5kHz 的频率上提供超过 88dB (G=5) 的出色共模抑制比 (CMRR)。G=5 时,在整个输入共模范围内(从负电源一直到高达 1V 的正电源)CMRR 超过 88dB。通过使用一个轨到轨输出,INA827 非常适合于由 3V 单电源供电以及由高达 ±18V 的双电源供电的低压运行。附加的电路通过将输入电流限制在安全水平来保护输入不受超过电源电压高达 ±40V 的过压影响。
INA827 采用小型 VSSOP-8 封装,额定运行温度范围为 –40°C 至 +125°C。有关增益范围介于 1V/V 至 1000V/V 之间的类似仪表放大器的信息,请参阅 INA826。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA827 | VSSOP (8) | 3.00mm × 3.00mm |