INA630 的间接电流反馈架构可通过简单的设计程序验证应用的工作输入电压是否在 INA630 的线性输入和输出电压范围内,具体如下:
- 最大输入和输出电压在 VS+ −1.75V 和 VS−1.5V 的指定范围内
- 工作差动输入电压在 VDM(MAX) = ±125mV 的指定范围内
图 7-3 和 图 7-4 显示了最常见的工作条件和相应的线性工作范围。

| 双电源 VS =±15V,G = 100,REF = GND |
图 7-3 输入电压
与输出电压间的关系(双电源 VS =±15V)
图 7-4 输入电压
与输出电压间的关系(双电源 VS = 5V)