ZHCSTH4A March 2025 – July 2025 INA630
PRODUCTION DATA
INA630 的输入阻抗非常高(约为 100GΩ)。然而,必须为这两个输入的输入偏置电流提供路径。此输入偏置电流通常为 3nA。高输入阻抗意味着,随着输入电压发生变化,该输入偏置电流变化很小。
为实现正常运行,输入电路必须为该输入偏置电流提供路径。图 8-2 显示了提供输入偏置电流路径的多种方式。在没有偏置电流路径的情况下,输入悬空到超过 INA630 共模范围的电位,且输入放大器饱和。如果差动源电阻较低,则偏置电流返回路径连接到一个输入端(如 图 8-2 中的热电偶示例所示)。在源阻抗较高的情况下,使用两个相等的电阻可提供平衡输入,其优点是偏置电流导致的输入失调电压更低,且高频共模抑制效果更好。
图 8-2 提供输入共模电流路径