ZHCSTH4A March 2025 – July 2025 INA630
PRODUCTION DATA
在 TA = 25°C、VS = ±15V、RL = 10kΩ、VREF = 0V 且 G = 20V/V 时(除非另有说明)
| N = 1034 | 平均值 = –62.18μV | Std.偏差= 60.37μV |
| N = 30 | 均值 = 0.69μV/°C | Std.偏差= 0.17μV/°C |
| N = 1034 | 均值 = 2.38nA | Std.偏差= 0.50nA |
| G = 20V/V | ||
| N = 44 | 均值 = 5.79nA | Std.偏差= 0.275nA |
| TA = 85°C | ||
| N = 44 | G = 20 |
| N = 1034 | 均值 = 0.21μV/V | Std.偏差= 0.04μV/V |

| G = 20V/V |
| G = 120V/V |
| 单电源 VS = 5V,REF = GND |
| G = 100V/V |
| G = 20V/V | ||
| G = 100V/V | RL = 10kΩ | CL = 100pF |
| 10Hz 至 22kHz 带通滤波器 |
| N = 30 | 均值 = 0.67μV/°C | Std.偏差= 0.19μV/°C |
| N = 30 | 平均值 = 0.050% | Std.偏差= 0.018% |
| N = 44 | 均值 = 4.897nA | Std.偏差= 0.242nA |
| G = 20V/V | ||
| N = 44 | 均值 = 9.08pA | Std.偏差= 41.68pA |
| N = 44 | 1 个晶圆批次 | |
| N = 1034 | 均值 = 0.30μV/V | Std.偏差= 0.03μV/V |
| G = 20V/V |
| G = 120V/V |
| 双电源 VS =±15V,G = 100V/V,REF = GND |
| G = 20V/V | ||
| G = 20V/V | ||
| RL = 10kΩ | CL = 100pF |
| 10Hz 至 500kHz 带通滤波器 |