ZHCSTH4A March 2025 – July 2025 INA630
PRODUCTION DATA
许多现代信号调节应用会在室温下校准误差。在电池测试系统中,由温度漂移引起的误差更为关键。在使用 INA630 的应用中,外部电阻网络的电阻温度系数 (TCR) 导致的电阻变化与漂移性能最为相关。
图 8-4 显示了对 INA630 漂移误差贡献的计算,包括增益误差漂移和偏移漂移性能。为展示外部电阻网络的影响,所示为 10ppm/°C 和 25ppm/°C 电阻网络对应的漂移误差贡献。