ZHCSTH4A March 2025 – July 2025 INA630
PRODUCTION DATA
INA630 的最大差分输入电压内部限制为 ±125mV。传统上,这是通过连接背对背二极管的电阻器而实现。当差分输入电压超过阈值时,其中一个二极管开始导通,而电阻器则定义了最大输入电流,该电流可能会相当大。小电阻器的输入电流大,而大电阻器的噪声和偏移会增加,两者之间需要权衡。
INA630 采用 JFET 箝位结构,可在正常条件下提供低串联电阻。在输入超过最大差分输入电压 ±125mV 的故障情况下,保护电路将输入电流的值限制在约 40μA。