ZHCSPA3C november 2021 – may 2023 INA350
PRODUCTION DATA
INA350 的输入阻抗极其高,但必须为这两个输入的输入偏置电流提供路径。该输入偏置电流通常为若干皮安,但在高温下可为若干纳安。高输入阻抗意味着,随着输入电压发生变化,该输入偏置电流变化很小。
为实现正常运行,输入电路必须为该输入偏置电流提供路径。图 9-2 显示了提供输入偏置电流路径的多种方式。在没有偏置电流路径的情况下,输入悬空到超过 INA350 共模范围的电位,且输入放大器饱和。如果差分源电阻较低,则偏置电流返回路径连接到一个输入端(如图 9-2 中的热电偶示例所示)。在源阻抗较高的情况下,使用两个相等的电阻器以提供平衡输入,其可能的优点是偏置电流导致的输入失调电压更低,且高频共模抑制效果更好。
图 9-2 提供输入共模电流路径