ZHCSPA3C november 2021 – may 2023 INA350
PRODUCTION DATA
INA350 是一种可选增益仪表放大器,主要用于为采用通用 INA 的应用或使用商用放大器和电阻器的 INA 的分立式实施提供集成的小尺寸、具有成本效益的解决方案。它采用了一个三级运算放大器 INA 架构,集成了三个运算放大器和七个精密匹配的集成电阻器。它主要用于 10 位到 14 位系统,但在系统级校准偏移和增益误差可以进一步提高系统分辨率和精度,从而能够在精密应用中使用。
INA350 的关键特性之一是,它不需要任何外部电阻器来设置增益。通常,这些外部电阻器需要更严格的容差,并且需要仔细布线,这增加了系统的复杂性和成本。INA350 在两种变体中提供四种增益选项。INA350ABS 具有两个增益选项 10 和 20。INA350CDS 具有两个其他增益选项 30 和 50。可通过将 GS 引脚连接到逻辑高电平或逻辑低电平来选择增益。请注意,GS 引脚也可以保持悬空,因为它设计为具有内部上拉电阻,默认情况下采用与 GS 连接逻辑高电平相同的配置。
INA350 是针对工厂自动化和电器行业中的工业应用而开发的,其中,压力感测和温度感测使用桥式传感器网络和测压元件来完成。它还可用于医疗应用中的狭小空间(如患者监测、睡眠诊断、电子医院病床、血糖监测等),以进行电压感测和差分至单端转换。INA350 可以通过使用微型封装(包括 2mm × 1.5mm X2QFN 封装和 2mm × 2mm WSON 封装)来减小这些应用的总体尺寸。