ZHCSMJ7 November 2020 INA281-Q1
PRODUCTION DATA
在增益为 20V/V 和转化率为 2.5V/µs 时,INA281-Q1 带宽为 1.3MHz,专门设计用于检测和保护应用程序免受快速浪涌电流的影响。如表 8-2 所示,对于在 2mΩ 分流器上测得阈值为 75A 的系统,INA281-Q1 的响应时间小于 2μs。
| 参数 | 等式 | INA281-Q1 VS = 5V 时 | |
|---|---|---|---|
| G | 增益 | 20V/V | |
| IMAX | 最大电流 | 100A | |
| IThreshold | 阈值电流 | 75 A | |
| RSENSE | 电流检测电阻值 | 2mΩ | |
| VOUT_MAX | 最大电流下的输出电压 | VOUT_MAX = IMAX × RSENSE × G | 4V |
| VOUT_THR | 阈值电流下的输出电压 | VOUT_THR = ITHR × RSENSE × G | 3V |
| SR | 压摆率 | 2.5 V/µs | |
| 输出响应时间 | Tresponse= VOUT_THR / SR | < 2µs | |