ZHCSMJ7 November 2020 INA281-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有说明,否则所有规格的适用条件为:TA = 25°C,VS = 5V,VSENSE = VIN+ – VIN– = 0.5V/增益,VCM = VIN– = 48V。
图 7-1 共模抑制比与温度间的关系
图 7-3 增益与频率的关系
| VSENSE = 0V |
图 7-7 输入偏置电流与 VSENSE 间的关系,A1 器件
图 7-9 输入偏置电流与 VSENSE 间的关系,A4 和 A5 器件

| VS = 5V |
图 7-13 输出阻抗与频率间的关系
图 7-15 相对于 GND 的摆幅与温度间的关系
图 7-17 输入参考噪声
图 7-19 静态电流与温度间的关系
图 7-21 静态电流与电源电压间的关系
图 7-23 共模电压快速瞬态脉冲
图 7-25 启动响应
图 7-2 共模抑制比与频率间的关系
图 7-4 增益误差与温度间的关系
图 7-6 输入偏置电流与温度间的关系
图 7-8 输入偏置电流与 VSENSE 间的关系,A2 和 A3 器件
| VS = 2.7V |

| VS = 20V |
图 7-14 电源摆幅与温度间的关系
图 7-16 输入参考噪声与频率间的关系
图 7-18 静态电流与输出电压间的关系
图 7-20 短路电流与温度间的关系
图 7-22 静态电流与共模电压间的关系
图 7-24 INA281x3 阶跃响应
图 7-26 电源瞬态响应