ZHCSMJ7 November 2020 INA281-Q1
PRODUCTION DATA
INA281-Q1 测量流经电阻器(通常称为电流检测电阻器或分流电阻器)的电流产生的差分电压。INA281-Q1 仅在单向模式下运行,这意味着它仅检测从电源向系统负载提供的电流,如图 8-2 所示。
图 8-2 双向应用输出级的线性范围受限于在零输入条件下输出电压可以接近接地的程度。INA281-Q1 的零电流输出电压非常小,最大为 GND + 20mV。确保施加(20mV/增益)或更高的差分输入电压,以使 INA281-Q1 输出保持在线性运行区域。