ZHCSFO8C July 2016 – September 2023 INA250-Q1
PRODUCTION DATA
INA250-Q1 是符合汽车级标准的电压输出、电流检测放大器系列,其集成了一个内部精密分流电阻,能够在 0V 至 36V 共模电压范围上实现高精度电流测量,并且与电源电压无关。
INA250-Q1 系列提供四种输出电压级别:200mV/A、500mV/A、800mV/A 和 2V/A。该器件已经过全面测试,在 +125°C 最高温度下的额定连续电流高达 10A。INA250-Q1 器件由 2.7V 至 36V 的单电源供电,最大供电电流为 300µA。INA250-Q1 的所有增益版本均在扩展级运行温度范围(-40°C 至 +125°C)内额定运行,并且采用薄型小外形尺寸 (TSSOP)-16 封装。
简化原理图