ZHCSFN6F March 2007 – June 2021 INA203 , INA204 , INA205
PRODUCTION DATA
请参考 PDF 数据表获取器件具体的封装图。
INA203、INA204 和 INA205 是一系列单向电流分流监控器,具有电压输出、两个比较器和电压基准。INA203、INA204 和 INA205 能够在 -16V 至 80V 范围内的共模电压下检测分流器两端的压降。INA203、INA204 和 INA205 可提供三种输出电压级别:20V/V、50V/V 和 100V/V,带宽高达 500kHz。
INA203、INA204 和 INA205 还整合了两个带 0.6V 内部基准的开漏比较器。14 引脚版本的比较器基准可用外部输入覆盖。比较器 1 具有锁存功能,而比较器 2 的延迟可由用户通过编程设定。此外,14 引脚版本还提供 1.2V 基准输出。
INA203、INA204 和 INA205 由 2.7V 至 18V 单电源供电。它们的额定工作温度范围为 -40°C 至 125°C。
| 器件型号 | 封装 | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| INA203、 INA204、 INA205 | SOIC (14) | 8.65mm × 3.91mm |
| VSSOP (10) | 3.00mm × 3.00mm | |
| TSSOP (14) | 5.00mm × 4.40mm |
简化版原理图