Date Letter Revision History Changes Intro HTMLB (December 2015)to RevisionC (December 2021)
- 更新了整个文档中的表格、图和交叉参考的编号格式Go
- 在绝对最大额定值 中添加了双电源规格Go
- 删除了建议运行条件 中冗余的工作温度和输入共模电压规格Go
- 在建议运行条件 中添加了双电源和指定温度规格Go
- 在电气特性 中为 PSRR 和输入偏置电流规格添加了适当标志Go
- 删除了电气特性 中共模电压规格的 VO = 0V 测试条件Go
- 将电气特性 中的共模电压规范规格从 ±11.25V 最小值更改为 –11.25V 最小值以及 11.25V 最大值Go
- 将电气特性 中的 INA126U/E、INA2126E 的最低 CMRR 规格从 83dB 更改为 80dBGo
- 在电气特性 中为 INA126PA/UA/EA 和 INA2126PA/UA/EA 添加了 ±10nA 的典型输入偏置电流规格Go
- 将电气特性 中的电流噪声规格从 60 fA/√Hz 更改为 160 fA/√Hz(f = 1kHz 时),并从 2pApp 更改为 7.3 pApp(f = 0.1Hz 至 10Hz 时)Go
- 为清晰起见,将电气特性 中短路电流规格的测试条件从“接地短路”更改为“持续至 VS/2”Go
- 将电气特性 中的短路电流规格从 +10/-5mA 更改为 ±5mAGo
- 删除了电气特性 中冗余的电压范围、工作温度范围和规格温度范围规范Go
- 更改了图 6-7、6-10、6-13、6-14、6-15、6-16、6-17Go
- 添加了图 6-11Go