ZHCSO32D September 2000 – December 2025 INA126 , INA2126
PRODUCTION DATA
图 7-1 显示了 INA126 运行所需的基本连接。采用高噪声或高阻抗电源的应用可能要求去耦电容器靠近器件引脚,如图所示。
输出是指输出基准 (Ref) 引脚,该引脚通常接地。此连接必须具有低阻抗,以保持良好共模抑制。8Ω 与 Ref 引脚串联的电阻导致典型器件降低至大约 80dB CMR。
图 7-4 描述了来自传感器的所需差分信号(1kHz 和叠加在 1VPP 之上的 5mVPP 时)、60Hz 共模信号(1kHz 信号无法在此示波器迹线中解析)。图 7-5 中的 FFT 迹线显示了这两个信号。图 7-6 显示了在增益为 250 的 INA126 输出端清晰恢复的差分信号。图 7-7 的 FFT 显示 60Hz 共模不再可见。
双通道版本 INA2126 具有反馈检测连接 SenseA 和 SenseB,必须将它们连接到相应的输出引脚才能正常运行。检测连接可以直接检测负载处的输出电压,以获得出色精度。
图 7-1 基本连接