ZHCSO32D September 2000 – December 2025 INA126 , INA2126
PRODUCTION DATA
图 4-1 INA126:P(8 引脚 PDIP)、D(8 引脚 SOIC)以及 DGK(8 引脚 VSSOP)封装,顶视图| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1、8 | RG | — | 增益设置引脚。对于大于 5 的增益,在引脚 1 和引脚 8 之间放置一个增益电阻器。 |
| 2 | V–IN | I | 负输入 |
| 3 | V+IN | I | 正输入 |
| 4 | V– | — | 负电源 |
| 5 | 参考 | I | 基准输入。该引脚必须由低阻抗驱动,或者接地。 |
| 6 | VO | O | 输出 |
| 7 | V+ | — | 正电源 |
图 4-2 INA2126:N(16 引脚 PDIP)、D(16 引脚 SOIC)以及 DBQ(16 引脚 SSOP)封装,顶视图| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 编号 | 名称 | ||
| 1 | V–INA | I | 放大器 A 的负输入 |
| 2 | V+INA | I | 放大器 A 的正输入 |
| 3、4 | RGA | — | 放大器 A 的增益设置引脚。对于大于 5 的增益,在引脚 3 和引脚 4 之间放置一个增益电阻器。 |
| 5 | RefA | I | 放大器 A 的基准输入。该引脚必须由低阻抗驱动,或者接地。 |
| 6 | VOA | O | 放大器 A 的输出 |
| 7 | SenseA | I | 放大器 A 的反馈。连接到 VOA,放大器 A 输出。 |
| 8 | V– | — | 负电源 |
| 9 | V+ | — | 正电源 |
| 10 | SenseB | I | 放大器 B 的反馈。连接到 VOB,放大器 B 输出。 |
| 11 | VOB | O | 放大器 B 的输出 |
| 12 | RefB | I | 放大器 B 的基准输入。该引脚必须由低阻抗驱动,或者接地。 |
| 13、14 | RGB | — | 放大器 B 的增益设置引脚。对于大于 5 的增益,在引脚 13 和引脚 14 之间放置一个增益电阻器。 |
| 15 | V+INB | I | 放大器 B 的正输入 |
| 16 | V–INB | I | 放大器 B 的负输入 |