INAx126 可在低至 ±1.35V 的电源下运行。在 ±1.35V 至 ±18V 的电源范围内,性能仍然出色。在所述整个电源电压范围内,大多数参数仅略有不同(请参阅节 5.7)。在低电源电压下运行时需要特别注意确保共模电压保持在线性范围内(请参阅图 5-6 和图 5-7)。
INAx126 由单电源供电,特别要注意输入共模范围、两个运算放大器的输出电压摆幅和施加到 Ref 引脚的电压。图 7-8 展示了由单个 5V 电源供电的桥式放大器电路。该电桥提供接近 2.5V 的输入共模电压和相对较小的差分电压。