ZHCSOG2C june 2021 – december 2022 HDC3020 , HDC3021 , HDC3022
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 相对湿度传感器 | ||||||
| RHACC | 精度 (3)(4) |
TA = 25°C,10% 至 50% RH | ±0.5 | ±2.0 | %RH | |
| TA = 25°C,10% 至 70% RH | ±1.0 | ±2.0 | ||||
| TA = 25°C,10% 至 80% RH | ±1.0 | ±2.5 | ||||
| TA = 25°C,10% 至 90% RH | ±1.5 | ±3.0 | ||||
| RHREP | 可重复性 | 低功耗模式 0(最低噪声) | ±0.02 | %RH | ||
| 低功耗模式 1 | ±0.02 | |||||
| 低功耗模式 2 | ±0.03 | |||||
| 低功耗模式 3(最低功耗) | ±0.04 | |||||
| RHHYS | 迟滞href | 10% 至 90% RH |
±0.8 | %RH | ||
| RHRT | 响应时间hrefhref | 10% 至 90% RH t63% 阶跃。 |
4 | s | ||
| RHLTD | 每个 TH 的长期漂移(4) | 0.19 | %RH/年 | |||
| 温度传感器 | ||||||
| TACC | 精度 | 0°C ≤ TA ≤ 50°C |
±0.1 | ±0.2 | °C | |
-40°C ≤ TA ≤ 100°C |
±0.1 | ±0.3 | ||||
-40°C ≤ TA < 125°C |
±0.1 | ±0.4 | ||||
| TREP | 可重复性 | 低功耗模式 0(最低噪声) | ±0.04 | °C | ||
| 低功耗模式 1 | ±0.05 | |||||
| 低功耗模式 2 | ±0.06 | |||||
| 低功耗模式 3(最低功耗) | ±0.08 | |||||
| TRT | 响应时间(搅拌液体)(7)(13) | 25C < TA < 75C t63% 阶跃 Roger 的 4350B PCB 1.575mm 厚度 |
2 | s | ||
| TLTD | 长期漂移 | ±0.03 | °C/年 | |||
| 传感器时序 | ||||||
| tmeas | 测量持续时间(8) | 低功耗模式 0(最低噪声) | 12.5 | 14.1 | ms | |
| 低功耗模式 1 | 7.5 | 8.4 | ||||
| 低功耗模式 2 | 5.0 | 5.7 | ||||
| 低功耗模式 3(最低功耗) | 3.7 | 4.2 | ||||
| SCL、SDA 引脚 | ||||||
| VIL | 低电平输入电压 | 0.3*VDD | V | |||
| VIH | 高电平输入电压 | 0.7*VDD | V | |||
| VOL | 低电平输出电压 | IOL = 3mA | 0.4 | V | ||
| 控制引脚 | ||||||
| VOH | 高电平输出电压 - ALERT | IOH = -100µA | VDD–0.2 | V | ||
| 高电平输出电压 - ALERT | IOH=-3 mA | VDD–0.4 | V | |||
| VOL | 低电平输出电压 - ALERT | IOL = 100µA | 0.2 | V | ||
| 低电平输出电压 - ALERT | IOL = 3mA | 0.4 | V | |||
| VIH | 高电平输入电压 - ADDR、ADDR1、RESET | 0.7*VDD | V | |||
| VIL | 低电平输入电压 - ADDR、ADDR1、RESET | 0.3*VDD | V | |||
| II | 输入漏电流 - ADDR 和 ADDR1 | VI = VDD 或 GND | -0.5 | 0.5 | µA | |
| 电源 | ||||||
| IDD_ACTIVE | 有效电流(1) | 低功耗模式 0(最低噪声) | 110Ω | 170 | µA | |
| 低功耗模式 1 | 108 | 165 | ||||
| 低功耗模式 2 | 103 | 155 | ||||
| 低功耗模式 3(最低功耗) | 99 | 153 | ||||
| IDD_SLEEP | 睡眠电流(1) | 无有效测量 按需触发模式 |
0.36 | 14.5 | µA | |
| 无有效测量, 自动测量模式 |
0.54 | 15.0 | ||||
| IDD_AVG_EQN | 平均电流公式 | 测量频率 = 每秒样本数 | 请参阅 (9) | |||
| IDD_AVG | 平均电流(1)(2) | 按需触发模式,低功耗模式 3(最低功耗) 以每秒 1 个样本的速率触发 |
0.7 | µA | ||
| 按需触发模式,低功耗模式 3(最低功耗) 以每 5 秒 1 个样本的速率触发 |
0.4 | |||||
| 自动测量模式,低功耗模式 0(最低噪声) 每秒 1 个样本 |
1.9 | |||||
| 自动测量模式,低功耗模式 1 每秒 1 个样本 |
1.3 | |||||
| 自动测量模式,低功耗模式 2 每秒 1 个样本 |
1.0 | |||||
| 自动测量模式,低功耗模式 3(最低功耗) 每秒 1 个样本 |
0.9 | |||||
| 自动测量模式,低功耗模式 3(最低功耗) 每两秒 1 个样本 |
0.7 | |||||
| PHEATER | 加热器功率(11) | 全功率 0x3FFF,VDD = 3.3V | 249 | 368 | mW | |
| 半功率 0x03FF,VDD = 3.3V | 137 | 203 | ||||
| 四分之一功率 0x009F,VDD = 3.3V | 67 | 100 | ||||
| VPOR | 上电复位阈值电压 | 电源上升 | 1.35 | V | ||
| VBOR | 欠压检测电压 | 电源下降 | 1.19 | V | ||
| SensorPUR | 上电就绪 | VDD ≥ 1.62V 时传感器就绪 | 3.5 | 5.0 | ms | |
| SensorRR | 复位就绪 | 复位后传感器就绪 | 1.3 | 3.0 | ms | |
| RRESET | RESET 引脚内部上拉电阻 | 49 | kΩ | |||
| tRESET_NPW | 用于触发硬复位的负脉冲宽度 | 1 | µS | |||
| EEPROM(T、RH 偏移和警报) | ||||||
| OSEND | 编程耐久性 | 1000 | 50000 | 周期数 | ||
| OSRET | 数据保留时间 | 100% 通电时间 | 10 | 100 | 年 | |
| tPROG | 偏移和警报编程时间 | 53 | 77 | ms | ||
| IEEPROM | EEPROM 写入静态电流 | 无有效测量;串行总线无效 | 525 | µA | ||