ZHCSOG2C june 2021 – december 2022 HDC3020 , HDC3021 , HDC3022
PRODUCTION DATA
HDC302x 是一款基于集成式电容的相对湿度 (RH) 和温度传感器。它能够在宽电源电压范围(1.62V 至 5.5V)内提供高测量精度,并能以 2.5mm × 2.5mm 的小巧封装尺寸实现超低功耗。温度传感器和湿度传感器在量产阶段均经过 100% 测试和修正,可通过 NIST 进行追溯,且使用经 ISO/IEC 17025 标准校准的设备进行了验证。
偏移误差校正功能可减少 RH 传感器因老化、暴露于极端工作条件和污染物环境所产生的偏移,使器件恢复到精度规格内。在电池供电的物联网应用中,自动测量模式和警报功能可通过更大程度减少 MCU 睡眠时间来降低系统功耗。有四种不同 I2C 地址支持高达 1MHz 的速度。加热元件用于消散冷凝和湿气。
HDC3020 采用不带保护套的空腔封装。以下两个器件型号提供保护套选项,以保护空腔 RH 传感器:HDC3021 和 HDC3022。HDC3021 具有可拆卸保护胶带,可用于保形涂层和 PCB 清洗。HDC3022 配有可靠的 IP67 滤膜,可防尘防水并免于 PCB 清洗。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| HDC3020 HDC3021 HDC3022 |
WSON (8) | 2.50mm × 2.50mm |