ZHCSOG2C june 2021 – december 2022 HDC3020 , HDC3021 , HDC3022
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|
| VDD | 对 VDD 引脚应用了电压 | –0.3 | 6.0 | V |
| SCL | 对 SCL 引脚应用了电压 | –0.3 | 6.0 | V |
| SDA | 对 SDA 引脚施加了电压 | –0.3 | 6.0 | V |
| ADDR | 对 ADDR 引脚应用了电压 | –0.3 | 6.0 | V |
| ADDR1 | 对 ADDR1 引脚应用了电压 | –0.3 | VDD + 0.3 | V |
| 警报 | 对 ALERT 引脚应用了电压 | –0.3 | VDD + 0.3 | V |
| RESET | 对 RESET 引脚应用了电压 | –0.3 | VDD + 0.3 | V |
| TJ | 结温 | -55 | 150 | °C |
| Tstg | 存储温度 | –65 | 150 | °C |