ZHCSOG2C june 2021 – december 2022 HDC3020 , HDC3021 , HDC3022
PRODUCTION DATA
| 引脚 | 类型(1) | 说明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 编号 | ||
| ADDR | 2 | I | I2C 器件地址引脚。 对于器件地址 0x44 和 0x45,ADDR1 电压必须为低电平。 0x44 要求 ADDR 电压为低电平。 0x45 要求 ADDR 电压为高电平。 |
| ADDR1 | 7 | I | I2C 器件地址引脚。 对于器件地址 0x46 和 0x47,ADDR1 电压必须为高电平。 0x46 要求 ADDR 电压为低电平。 0x47 要求 ADDR 电压为高电平 |
| 警报 | 3 | O | 中断引脚。推挽式输出。 如果未使用,则必须保持悬空。 |
| GND | 8 | G | 接地 |
| RESET | 6 | I | 重置引脚。低电平有效。如果未使用,则保持悬空或连接至 VDD。 |
| SCL | 4 | I | I2C 的串行时钟线,开漏;需要一个连接到 VDD 的上拉电阻器 。 |
| SDA | 1 | I/O | I2C 的串行数据线,开漏;需要一个连接至 VDD 的上拉电阻器。 |
| VDD | 5 | P | 电源电压。从 1.62V 至 5.50V。 |