ZHCSYO8B July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fSYSOSC | 出厂修整的 SYSOSC 频率 | SYSOSCCFG.FREQ=00 (BASE) | 32.2 | MHz | ||
| fSYSOSC | 启用频率校正环路 (FCL) 后的 SYSOSC 频率精度 (1) | -40℃ < Ta < 125℃ | -2 | 1.4 | % | |
| tsettle, SYSOSC | 达到目标精度的稳定时间 (2) | SETUSEFCL=1 | 30 | us | ||