ZHCSYO8B July 2025 – October 2025 F28E120SB , F28E120SC
PRODUCTION DATA
可编程增益放大器 (PGA) 用于放大输入电压,以提高下游 ADC 和 CMPSS 模块的有效分辨率。
集成的 PGA 有助于使传统上需要外部独立放大器的许多控制应用降低成本和设计工作量。通过片上集成可确保 PGA 与下游 ADC 及 CMPSS 模块兼容。软件可选增益和滤波器设置使 PGA 能够满足各种性能需求。
该 PGA 具有以下特性:
PGA 中的有源器件是一个嵌入式运算放大器,通过内部反馈电阻配置为同相或反相放大器。这些内部反馈电阻值经过配对以产生软件可选的电压增益。
器件引脚上有六个 PGA 信号:
PGA_OUT_INT 是运算放大器输出端的内部信号。它可由内部 ADC 和 CMPSS 模块进行采样和监控。图 6-51 展示了 PGA 方框图。