ZHCSM68D April   2022  – March 2026 ESD2CAN24-Q1 , ESD2CANFD24-Q1 , ESD2CANXL24-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级 - AEC 规格
    3. 5.3 ESD 等级 - IEC 规格
    4. 5.4 ESD 等级 - ISO 规格
    5. 5.5 建议运行条件
    6. 5.6 热性能信息
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 典型特性 - ESD2CAN24-Q1
    9. 5.9 典型特性 - ESD2CANFD24-Q1
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 符合 AEC-Q101 标准和温度范围
      2. 6.3.2 ISO 10605 ESD 保护
      3. 6.3.3 IEC 61000-4-5 浪涌保护
      4. 6.3.4 IO 电容
      5. 6.3.5 动态电阻
      6. 6.3.6 直流击穿电压
      7. 6.3.7 超低漏电流
      8. 6.3.8 钳位电压
      9. 6.3.9 业界通用的引线式封装
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
  9. 8 电源相关建议
  10. 9 布局
    1. 9.1 布局指南
    2. 9.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 文档支持
      1. 10.1.1 相关文档
    2. 10.2 接收文档更新通知
    3. 10.3 支持资源
    4. 10.4 商标
    5. 10.5 静电放电警告
    6. 10.6 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性说明

ESD2CANxx24-Q1 是一种具有高 ESD 保护级别的双向 TVS。该器件能够保护电路免受 ISO 10605 汽车标准中规定的 ±27kV 或 ±20kV 接触放电和 ±27kV 或 ±20kV 气隙放电的 ESD 冲击。该器件还可以处理高达 5.7A 的浪涌电流 (IEC 61000-4-5 8/20µs)。3pF(典型值)的 I/O 电容支持高达 10Mbps 的数据速率。这款钳位器件的动态电阻较小。因此,当器件主动保护其他电路时,钳位电压较低。例如,当器件承受 5.7A 瞬态浪涌电流时,钳位电压仅为 37V。击穿是双向的,因此这款保护器件非常适合差分信号的 CAN。漏电流很低,因此,当二极管在低于 VRWM 情况下工作时能够节省电力。温度范围为 −55°C 至 +150°C。因此,此 ESD 器件能够在大多数环境中的广泛温度下可靠工作。引线式 SOT-23 和 SC-70 封装非常适合需要进行自动光学检测 (AOI) 的应用。