ZHCSM68D April 2022 – March 2026 ESD2CAN24-Q1 , ESD2CANFD24-Q1 , ESD2CANXL24-Q1
PRODUCTION DATA
ESD2CANxx24-Q1 是一款用于控制器局域网 (CAN) 接口保护的双向 ESD 保护二极管。ESD2CANxx24-Q1 的额定消散接触 ESD 冲击能力超过了 ISO 10605 汽车标准所规定的最高水平(±27kV 接触放电,±27kV 气隙放电)。低动态电阻和低钳位电压支持针对瞬态事件提供系统级保护。这种保护很关键,因为汽车系统对安全应用的稳健性和可靠性要求很高。
该器件具有每通道低 IO 电容和引脚排列,以便适合两条汽车 CAN 总线(CANH 和 CANL),防止因静电放电 (ESD) 和其他瞬变造成损坏。此外,ESD2CANxx24-Q1 的 3pF(典型值)或更低的线路电容适合 CAN、CANFD、CAN SiC 和 CAN-XL 应用,可支持高达 10Mbps 的数据速率。
ESD2CANxx24-Q1采用两种引线式封装,以便轻松实现直通式路由。
| 器件型号 | 封装(1) | 封装尺寸(2) |
|---|---|---|
| ESD2CAN24-Q1 | DBZ(SOT-23,3) | 2.92mm × 2.37mm |
| DCK(SC-70,3) | 2.00mm × 2.10mm | |
| ESD2CANFD24-Q1 | DBZ(SOT-23,3) | 2.92mm × 2.37mm |
| ESD2CANXL24-Q1 | DBZ(SOT-23,3) | 2.92mm × 2.37mm |