ZHCSM68D April 2022 – March 2026 ESD2CAN24-Q1 , ESD2CANFD24-Q1 , ESD2CANXL24-Q1
PRODUCTION DATA
在本设计示例中,ESD2CANxx24-Q1 用于为 CAN 收发器提供 ESD 保护。表 7-1 列出了此应用的已知设计参数。
| 设计参数 | 值 |
|---|---|
| 二极管配置 | 双向 |
| VIO 差分信号范围 | > ±1.5V |
| VRWM | ±24V |
| VIO 上的跳线启动电池短路事件 | ±24V |
| 数据速率 | 最高 10Mbps |
| RT/2 | 60Ω |