ZHCSM68D April 2022 – March 2026 ESD2CAN24-Q1 , ESD2CANFD24-Q1 , ESD2CANXL24-Q1
PRODUCTION DATA
ESD2CANxx24-Q1 是一款采用 SOT-23 和 SC-70 引线式封装的双通道 ESD TVS 二极管,:便于进行自动光学检测。此产品提供 ISO 10605 ±27kV 或 ±20kV 气隙放电以及 ±27kV 或 ±20kV 接触放电的 ESD 保护,并具有带背对背 TVS 二极管的钳位电路,可提供双向信号支持。此 ESD 保护二极管的 pF(典型值)或更小的线路电容旨在用于 CAN、CANFD、CAN SiC 和 CAN-XL 应用,支持高达 10Mbps 的数据速率。
此产品的典型应用是,针对汽车应用中使用的 CAN 收发器提供 ESD 电路保护。ESD2CANxx24-Q1 非常适合用于汽车电子控制单元 (ECU) 内部的 ESD 保护,适用于前照灯、车门模块、空调、车顶控制、雨刮器、仪表组、音频以及许多其他汽车应用。