ZHCSGT3C August 2017 – January 2023 DS90UB954-Q1
PRODUCTION DATA
DS90UB954-Q1是一款多功能双路解串器集线器,可通过 FPD-Link III 接口从一个或两个独立源接收串行传感器数据。与 DS90UB953-Q1 串行器配合使用时,DS90UB954-Q1 从成像仪接收数据,支持 2MP/60fps 和 4MP/30fps 摄像头以及卫星雷达和其他传感器(如 ToF 和激光雷达)。接收的数据将聚合至符合 MIPI CSI-2 标准并与下游处理器互连的输出端。对于配备了 DS90UB933-Q1 和 DS90UB913A-Q1 串行器的传感器,DS90UB954-Q1 从一个或两个传感器(包括全高清 1080p 2MP 60/fps 成像仪传感器)接收并聚合数据。为 2 通道运行配置 CSI-2 接口时,会提供一个完全相同的 MIPI CSI-2 时钟通道,以提供复制输出。复制模式可创建两个聚合视频流副本,用于数据记录和并行处理。
DS90UB954-Q1 和配套的 DS90UB953-Q1 芯片组符合 AEC-Q100 标准,旨在通过 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分 STP 电缆接收数据。解串器集线器非常适合同轴电缆供电应用,接收均衡器会自动适应以补偿电缆损耗特性(无需额外的编程),包括随时间推移而出现的电缆老化。
每个 FPD-Link III 接口包括一个单独的低延迟双向控制通道 (BCC),该通道可连续传送 I2C、GPIO 和其他控制信息。用于传感器同步和诊断功能的 GPIO 信号也使用 BCC。
| 器件型号 | 封装 (1) | 封装尺寸(标称值) |
|---|---|---|
| DS90UB954-Q1 | VQFN (48) | 7.00mm × 7.00mm |